Vis mere
KDC / GVD

Viser 30 produkt (er)

148G3585

Trykregulator, KDC 65 D 0.5

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 65, Maks. driftstryk [bar]: 40

148G3586

Trykregulator, KDC 65 D 2

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 65, Maks. driftstryk [bar]: 40

148G3587

Trykregulator, KDC 65 A 0.5

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 65, Maks. driftstryk [bar]: 40

148G3588

Trykregulator, KDC 65 A 2

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 65, Maks. driftstryk [bar]: 40

148G3589

Trykregulator, KDC 80 D 0.5

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 80, Maks. driftstryk [bar]: 40

148G3590

Trykregulator, KDC 80 D 2

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 80, Maks. driftstryk [bar]: 40

148G3591

Trykregulator, KDC 80 A 0.5

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 80, Maks. driftstryk [bar]: 40

148G3592

Trykregulator, KDC 80 A 2

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 80, Maks. driftstryk [bar]: 40

Vis: