Vis mere
ICV

Viser 66 produkt (er)

027H1129

Multifunktionsventilhus, ICV 20, Lodning, 16 mm

Tilslutningstype: Lodning, Tilslutningsstørrelse [mm]: 16, Anvendes til produkt: ICM 20

027H1132

Multifunktionsventilhus, ICV 20, Lodning, 16 mm

Tilslutningstype: Lodning, Tilslutningsstørrelse [mm]: 16, Anvendes til produkt: ICM 20

027H1145

Multifunktionsventilhus, ICV 20, Svejsning, 20 mm

Tilslutningstype: Svejsning, Tilslutningsstørrelse [mm]: 20, Anvendes til produkt: ICM 20

027H1148

Multifunktionsventilhus, ICV 20, Svejsning, 20 mm

Tilslutningstype: Svejsning, Tilslutningsstørrelse [mm]: 20, Anvendes til produkt: ICM 20

027H1151

Multifunktionsventilhus, ICV 20, Svejsestuds, 20 mm

Tilslutningstype: Svejsestuds, Tilslutningsstørrelse [mm]: 20, Anvendes til produkt: ICM 20

027H1154

Multifunktionsventilhus, ICV 20, Lodning, 22 mm

Tilslutningstype: Lodning, Tilslutningsstørrelse [mm]: 22, Anvendes til produkt: ICM 20

027H1157

Multifunktionsventilhus, ICV 20, NPT, 20 mm

Tilslutningstype: NPT, Tilslutningsstørrelse [mm]: 20, Anvendes til produkt: ICM 20

027H1160

Multifunktionsventilhus, ICV 20, Lodning, 22 mm

Tilslutningstype: Lodning, Tilslutningsstørrelse [mm]: 22, Anvendes til produkt: ICM 20

027H1163

Multifunktionsventilhus, ICV 20, Svejsning, 25 mm

Tilslutningstype: Svejsning, Tilslutningsstørrelse [mm]: 25, Anvendes til produkt: ICM 20

027H1166

Multifunktionsventilhus, ICV 20, Svejsning, 25 mm

Tilslutningstype: Svejsning, Tilslutningsstørrelse [mm]: 25, Anvendes til produkt: ICM 20

Vis: