Vis mere
TU / TC

Viser 288 produkt (er)

068U1715

Termostatisk ekspansionsventil, TUBE, R407C

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, MOP-punkt [°C]: 15, Dysekapacitet [kW]: 7, Dysekapacitet [TR]: 2, Tryk udlign.: Ekstern udligning

068U1716

Termostatisk ekspansionsventil, TUBE, R407C

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, MOP-punkt [°C]: 15, Dysekapacitet [kW]: 11, Dysekapacitet [TR]: 3.2, Tryk udlign.: Ekstern udligning

068U1737

Termostatisk ekspansionsventil, TUBE, R407C

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dysekapacitet [kW]: 7, Dysekapacitet [TR]: 2, Tryk udlign.: Ekstern udligning

068U1738

Termostatisk ekspansionsventil, TUBE, R407C

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dysekapacitet [kW]: 11, Dysekapacitet [TR]: 3.2, Tryk udlign.: Ekstern udligning

068U1752

Termostatisk ekspansionsventil, TUBE, R407C

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dysekapacitet [kW]: 7, Dysekapacitet [TR]: 2, Tryk udlign.: Ekstern udligning

068U1753

Termostatisk ekspansionsventil, TUBE, R407C

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dysekapacitet [kW]: 11, Dysekapacitet [TR]: 3.2, Tryk udlign.: Ekstern udligning

068U1762

Termostatisk ekspansionsventil, TUBE, R134a/R513A

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, MOP-punkt [°C]: 15, Dysekapacitet [kW]: 2.7, Dysekapacitet [TR]: 0.78, Tryk udlign.: Ekstern udligning

068U1771

Termostatisk ekspansionsventil, TUB, R134a/R513A

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dysekapacitet [kW]: 0.47, Dysekapacitet [TR]: 0.13, Tryk udlign.: Indvendig udligning

068U1801

Termostatisk ekspansionsventil, TUBE, R407C

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dysekapacitet [kW]: 11, Dysekapacitet [TR]: 3.2, Tryk udlign.: Ekstern udligning

068U1832

Termostatisk ekspansionsventil, TUC

Kølemidler: R134a/R513A, Tilgangsstørrelse [mm]: 6, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [mm]: 10.00, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Dysekapacitet [TR]: 0.28, Tryk udlign.: Indvendig udligning

Vis: