Show more
MBT 3560

Shows 23 product(s)

084Z4030

MBT 3560, 50 mm, G,1/4

온도범위 [°C]: -50 - 200, 전기적 연결 크기: Pg 9, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti

084Z4031

MBT 3560, 100 mm, G,1/4

온도범위 [°C]: -50 - 200, 전기적 연결 크기: Pg 9, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti

084Z4032

MBT 3560, 150 mm, G,1/4

온도범위 [°C]: -50 - 200, 전기적 연결 크기: Pg 9, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti

084Z4033

MBT 3560, 200 mm, G,1/4

온도범위 [°C]: -50 - 200, 전기적 연결 크기: Pg 9, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti

084Z4034

MBT 3560, 250 mm, G,1/4

온도범위 [°C]: -50 - 200, 전기적 연결 크기: Pg 9, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti

084Z4035

MBT 3560, 50 mm, G,1/4

온도범위 [°C]: -50 - 200, 전기적 연결 크기: Pg 9, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti

084Z4036

MBT 3560, 100 mm, G,1/4

온도범위 [°C]: -50 - 200, 전기적 연결 크기: Pg 9, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti

084Z4038

MBT 3560, 200 mm, G,1/4

온도범위 [°C]: -50 - 200, 전기적 연결 크기: Pg 9, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti

084Z4039

MBT 3560, 250 mm, G,1/4

온도범위 [°C]: -50 - 200, 전기적 연결 크기: Pg 9, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti

084Z4044

MBT 3560, 100 mm, G,1/2

온도범위 [°C]: -50 - 200, 전기적 연결 크기: Pg 9, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti

View: