Antal pr. pakkeformat |
8 stk. |
Anvendes til produkt |
TE 5 |
Driftsklar |
TXV-reservedele |
Dysestørrelse |
01 |
EU RoHS-overensstemmelse |
Yes with exemptions |
EU RoHS-undtagelsesklausul |
6(a) 6(c) |
Godkendelse |
EAC LLC CDC TYSK |
Indeholder batterier |
No |
Kina RoHS-overensstemmelse |
Out of scope |
Kølemidler |
R1234yf R134a R22 R404A/R507A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R513A |
Nominel kap. R134a, område N [kW] |
11 kW |
Nominel kap. R134a, område N [TR] |
3 TR |
Nominel kap. R22, område B [kW] |
11.9 kW |
Nominel kap. R22, område B [TR] |
3.39 TR |
Nominel kap. R22, område N [kW] |
16 kW |
Nominel kap. R22, område N [TR] |
4.5 TR |
Nominel kap. R404A, område B [kW] |
7.73 kW |
Nominel kap. R404A, område B [TR] |
2.2 TR |
Nominel kap. R404A, område N [kW] |
14 kW |
Nominel kap. R404A, område N [TR] |
4 TR |
Nominel kap. R407A, område N [kW] |
18 kW |
Nominel kap. R407A, område N [TR] |
5 TR |
Nominel kap. R407C, område N [kW] |
18 kW |
Nominel kap. R407C, område N [TR] |
5 TR |
Nominel kap. R407F, område N [kW] |
18 kW |
Nominel kap. R407F, område N [TR] |
5 TR |
Nominel kap. R507, område B [kW] |
7.73 kW |
Nominel kap. R507, område B [TR] |
2.2 TR |
Nominel kap. R507, område N [kW] |
14 kW |
Nominel kap. R507, område N [TR] |
4 TR |
Nominel kap.kond. Område N [IMP] |
tcond=100 °F tevap=40 °F tliq=98 °F |
Nominel kap.kond. Område N [SI] |
tconc=38 °C tevap=4.4 °C tliq=37 °C |
Pakkeformat |
Multipak |
Parts program navn |
TE 5 |
Produktgruppe |
Expansion valves |
Produktnavn |
Dyse til ekspansionventil |
Produkttilbehør |
TXV tilbehør |
Rated cap.R1234yf, Range N [kW |
9 kW |
Rated cap.R1234yf, Range N [TR |
2.5 TR |
REACH-kandidatlistens stoffer |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. |
7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
SCIP-dossier produktnavn |
TE |
Type |
ORF |