Danfoss Air unit V1.60, 300.00 m³/h
Danfoss Air unit V1.60, 300.00 m³/h

089F2100

VVS: 359202210

Danfoss Air V1.60

Produktdetaljer

Bruttovægt 24.9 kg
Nettovægt 24.9 kg
EAN nr. 5702425239007

 

Antal kanaltilslutninger 4
Beskrivelse Danfoss Air V1.60
Bredde [mm] 600 mm
Bypass Automatisk
Dybde [mm] 353 mm
Flow [m³/t] [Maks.] 300 m³/h
Flow [m³/t] [Min.] 50 m³/h
Flow nominelt [m³/h] 150 m³/h
Forsyningsspænding [V] 230 V
Forsyningsspændingsfrekvens [Hz] 50 Hz
Fugtsensor Ja
Højde [mm] 505 mm
Kanaltilslutning diameter [mm] 100 mm
Kanaltilslutning diameter alternativ [mm] 125 mm
Kondensrør diameter [mm] 22 mm
Monteringsversion Vægmontering
Produktgruppe Ventilationsenheder
System integration Stand alone
Type Danfoss Air unit V1.60

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality