Danfoss Air Dial
089F0258
VVS: 359209258
Danfoss Air Dial
Danfoss Air Dial
Bruttovægt | 0.21 kg |
Nettovægt | 0.2 kg |
EAN nr. | 5702420094656 |
Bruttovægt | 0.21 kg |
Nettovægt | 0.2 kg |
EAN nr. | 5702420094656 |
Air Dials pr. anlæg [stk] [max] | 2 |
Anvendelse | w1, w2, a2, a3 |
Batterilevetid [år] | 2 yr |
Batterilevetid funktion | Normal brugeradfærd |
Beskrivelse | Danfoss Air Dial |
Bredde [mm] | 122 mm |
Dybde [mm] | 24 mm |
Farve | Hvid RAL 9010 |
Forsyningsspændingstype | 4 x AAA-batterier |
Grænseflader | Trådløs |
Højde [mm] | 80 mm |
Produktgruppe | Tilbehør og reservedele til ventilation |
Trådløs standard | Z-wave- |
Trådløs transmission [m] [Maks.] | 30 m |
Type | Styringer til Danfoss Air-enheder |
Air Dials pr. anlæg [stk] [max] | 2 |
Anvendelse | w1, w2, a2, a3 |
Batterilevetid [år] | 2 yr |
Batterilevetid funktion | Normal brugeradfærd |
Beskrivelse | Danfoss Air Dial |
Bredde [mm] | 122 mm |
Dybde [mm] | 24 mm |
Farve | Hvid RAL 9010 |
Forsyningsspændingstype | 4 x AAA-batterier |
Grænseflader | Trådløs |
Højde [mm] | 80 mm |
Produktgruppe | Tilbehør og reservedele til ventilation |
Trådløs standard | Z-wave- |
Trådløs transmission [m] [Maks.] | 30 m |
Type | Styringer til Danfoss Air-enheder |