Jeu de raccords à souder  G 11/4 A / DN32
Jeu de raccords à souder G 11/4 A / DN32

004B1343

Jeu de raccords à souder G 11/4 A / DN32

Der er en nyere version af dette produkt, som Danfoss anbefaler, at du anvender.
Erstatningsprodukt

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.43 kg
Nettovægt 0.42 kg
EAN nr. 5702421663233

 

Beskrivelse Jeu de raccords à souder G 11/4 A / DN32
Komposition 2 tailpieces with unionnuts and gaskets
Nippeltype weld on
Pakke, bredde [mm] 130 mm
Pakke, dybde [mm] 175 mm
Pakke, højde [mm] 300 mm
Passer til XG14
XG18
Produktgruppe Accessories - HEX
Type Tailpieces

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality