Jeu de raccords à souder 2" G A / DN 32
Jeu de raccords à souder 2" G A / DN 32

004B2907

Venligst kontakt kundeservice
Customer Service Center

Jeu de raccords à souder 2" G A / DN 32

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.97 kg
Nettovægt 0.87 kg
EAN nr. 5702421900840

 

Beskrivelse Jeu de raccords à souder 2" G A / DN 32
Komposition One set contains 2 tailpieces with unionnuts and gaskets
Nippeltype weld
Pakke, bredde [mm] 265 mm
Pakke, dybde [mm] 175 mm
Pakke, højde [mm] 475 mm
Passer til XB51
XB59 M-1
XB61-SB-1
Produktgruppe Accessories - HEX
Type Tailpieces

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality