Jeu de raccords à braser 1" G A / 18 mm
Jeu de raccords à braser 1" G A / 18 mm

004B2905

Jeu de raccords à braser 1" G A / 18 mm

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.27 kg
Nettovægt 0.27 kg
EAN nr. 5702421900826

 

Beskrivelse Jeu de raccords à braser 1" G A / 18 mm
Komposition One set contains 2 tailpieces with unionnuts and gaskets
Nippeltype loddetilslutning
Pakke, bredde [mm] 1800 mm
Pakke, dybde [mm] 1847 mm
Pakke, højde [mm] 900 mm
Passer til XB37
XB10
XB20
XB30
Produktgruppe Accessories - HEX
Type Tailpieces

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality