Plaques pour XG31L, ensemble de 250 pcs
Plaques pour XG31L, ensemble de 250 pcs

004B1372

Venligst kontakt kundeservice
Customer Service Center

Plaques pour XG31L, ensemble de 250 pcs

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.9 kg
Nettovægt 0.9 kg

 

Beskrivelse Plaques pour XG31L, ensemble de 250 pcs
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Driftstemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Komposition I-pack 250 pcs
Pakke, bredde [mm] 1200 mm
Pakke, dybde [mm] 630 mm
Pakke, højde [mm] 800 mm
Passer til XG31L
Plademateriale EN 1.4404
Plademønstertype Fishbone
Plate length [mm] 800 mm
Plate type L
Produktgruppe Accessories - HEX
Type Gaskets & plates
Working pressure side 1 [bar] [Max] 16 bar
Working pressure side 2 [bar] [Max] 16 bar

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality