Plaques pour XG31L, ensemble de 10 pcs
Plaques pour XG31L, ensemble de 10 pcs

004B1368

Plaques pour XG31L, ensemble de 10 pcs

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.17 kg
Nettovægt 1.17 kg
EAN nr. 5702421663639

 

Beskrivelse Plaques pour XG31L, ensemble de 10 pcs
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Driftstemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Komposition I pack - 10pcs
Pakke, bredde [mm] 300 mm
Pakke, dybde [mm] 40 mm
Pakke, højde [mm] 830 mm
Passer til XG31L
Plademateriale EN 1.4404
Plademønstertype Fishbone
Plate length [mm] 800 mm
Plate type L
Produktgruppe Accessories - HEX
Type Gaskets & plates
Working pressure side 1 [bar] [Max] 16 bar
Working pressure side 2 [bar] [Max] 16 bar

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality