Plaques pour XG31H, ensemble de 10 pcs
Plaques pour XG31H, ensemble de 10 pcs

004B1370

Venligst kontakt kundeservice
Customer Service Center

Plaques pour XG31H, ensemble de 10 pcs

Produktdetaljer

Bruttovægt 2 kg
Nettovægt 1.18 kg
EAN nr. 5702421663646

 

Beskrivelse Plaques pour XG31H, ensemble de 10 pcs
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Driftstemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Komposition I pack - 10pcs
Pakke, bredde [mm] 300 mm
Pakke, dybde [mm] 40 mm
Pakke, højde [mm] 830 mm
Passer til XG31H
Plademateriale EN 1.4404
Plademønstertype Fishbone
Plate length [mm] 800 mm
Plate type H
Produktgruppe Accessories - HEX
Type Gaskets & plates
Working pressure side 1 [bar] [Max] 16 bar
Working pressure side 2 [bar] [Max] 16 bar

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality