Plaques pour XG30, ensemble de 250 pcs_2_25
Plaques pour XG30, ensemble de 250 pcs_2_25

004B1333

Venligst kontakt kundeservice
Customer Service Center

Plaques pour XG30, ensemble de 250 pcs_2_25

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.27 kg
Nettovægt 1.27 kg

 

Beskrivelse Plaques pour XG30, ensemble de 250 pcs_2_25
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Driftstemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Komposition I-pack 250 pcs
Pakke, bredde [mm] 1200 mm
Pakke, dybde [mm] 630 mm
Pakke, højde [mm] 800 mm
Passer til XG30
Plademateriale EN 1.4404
Plademønstertype Fishbone
Plate length [mm] 800 mm
Produktgruppe Accessories - HEX
Type Gaskets & plates
Working pressure side 1 [bar] [Max] 25 bar
Working pressure side 2 [bar] [Max] 25 bar

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality