Plaques pour XG14H, ensemble de 10 pcs
Plaques pour XG14H, ensemble de 10 pcs

004B1303

Plaques pour XG14H, ensemble de 10 pcs

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.29 kg
Nettovægt 0.29 kg
EAN nr. 5702421904220

 

Beskrivelse Plaques pour XG14H, ensemble de 10 pcs
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Driftstemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Komposition I pack - 10pcs
Pakke, bredde [mm] 175 mm
Pakke, dybde [mm] 25 mm
Pakke, højde [mm] 530 mm
Passer til XG14H
Plademateriale EN 1.4404
Plademønstertype Fishbone
Plate length [mm] 500 mm
Plate type H
Produktgruppe Accessories - HEX
Type Gaskets & plates
Working pressure side 1 [bar] [Max] 16 bar
Working pressure side 2 [bar] [Max] 16 bar

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality