Joint pour XG31H/L, ensemble de 250 pcs
Joint pour XG31H/L, ensemble de 250 pcs

004B1371

Venligst kontakt kundeservice
Customer Service Center

Joint pour XG31H/L, ensemble de 250 pcs

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.18 kg
Nettovægt 0.18 kg
EAN nr. 5702421663653

 

Beskrivelse Joint pour XG31H/L, ensemble de 250 pcs
Gasket attachement clip on
Komposition I-pack 250 pcs
Pakke, bredde [mm] 1200 mm
Pakke, dybde [mm] 340 mm
Pakke, højde [mm] 800 mm
Pakn. mat. EPDM
Passer til XG31H
XG31L
Produktgruppe Accessories - HEX
Type Gaskets & plates

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality