Joint pour XG30, ensemble de 250 pcs
Joint pour XG30, ensemble de 250 pcs

004B1325

Venligst kontakt kundeservice
Customer Service Center

Joint pour XG30, ensemble de 250 pcs

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.19 kg
Nettovægt 0.19 kg

 

Beskrivelse Joint pour XG30, ensemble de 250 pcs
Gasket attachement clip on
Komposition I-pack 250 pcs
Pakke, bredde [mm] 1200 mm
Pakke, dybde [mm] 340 mm
Pakke, højde [mm] 800 mm
Pakn. mat. EPDM
Passer til XG30
Produktgruppe Accessories - HEX
Type Gaskets & plates

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality