Joint pour XG18, ensemble de 10 pcs
Joint pour XG18, ensemble de 10 pcs

004B1302

Joint pour XG18, ensemble de 10 pcs

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.05 kg
Nettovægt 0.05 kg
EAN nr. 5702421904213

 

Beskrivelse Joint pour XG18, ensemble de 10 pcs
Gasket attachement clip on
Komposition I pack - 10pcs
Pakke, bredde [mm] 130 mm
Pakke, dybde [mm] 125 mm
Pakke, højde [mm] 300 mm
Pakn. mat. EPDM
Passer til XG18H
Produktgruppe Accessories - HEX
Type Gaskets & plates

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality