
Joint pour XG14, ensemble de 10 pcs
004B1301
Dette produkt er udgået.
Joint pour XG14, ensemble de 10 pcs
Joint pour XG14, ensemble de 10 pcs
Bruttovægt | 0.03 kg |
Nettovægt | 0.03 kg |
EAN nr. | 5702421904206 |
Bruttovægt | 0.03 kg |
Nettovægt | 0.03 kg |
EAN nr. | 5702421904206 |
Beskrivelse | Joint pour XG14, ensemble de 10 pcs |
Gasket attachement | clip on |
Komposition | I pack - 10pcs |
Pakke, bredde [mm] | 130 mm |
Pakke, dybde [mm] | 125 mm |
Pakke, højde [mm] | 300 mm |
Pakn. mat. | EPDM |
Produktgruppe | Accessories - HEX |
Suitable for | XG14H |
Type | Gaskets & plates |
Beskrivelse | Joint pour XG14, ensemble de 10 pcs |
Gasket attachement | clip on |
Komposition | I pack - 10pcs |
Pakke, bredde [mm] | 130 mm |
Pakke, dybde [mm] | 125 mm |
Pakke, højde [mm] | 300 mm |
Pakn. mat. | EPDM |
Produktgruppe | Accessories - HEX |
Suitable for | XG14H |
Type | Gaskets & plates |