Jeu de plaques spécial pour XG 31H -2
Jeu de plaques spécial pour XG 31H -2

004B1407

Venligst kontakt kundeservice
Customer Service Center

Jeu de plaques spécial pour XG 31H -2

Produktdetaljer

Bruttovægt 4.4 kg
Nettovægt 4.4 kg
EAN nr. 5702421663714

 

Beskrivelse Jeu de plaques spécial pour XG 31H -2
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Driftstemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Gasket attachement clip on
Komposition front plate, end plate, middle plate and matching gaskets
Pakke, bredde [mm] 300 mm
Pakke, dybde [mm] 40 mm
Pakke, højde [mm] 830 mm
Pakn. mat. EPDM
Passer til XG31H
Plademateriale EN 1.4404
Plademønstertype Fishbone
Plate length [mm] 800 mm
Plate type H
Produktgruppe Accessories - HEX
Type Gaskets & plates
Working pressure side 1 [bar] [Max] 16 bar
Working pressure side 2 [bar] [Max] 16 bar

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality