Jeu de plaques spécial pour XG 18H-1, 1.4404/EPDM
Jeu de plaques spécial pour XG 18H-1, 1.4404/EPDM

004B1310

Venligst kontakt kundeservice
Customer Service Center

Jeu de plaques spécial pour XG 18H-1, 1.4404/EPDM

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.13 kg
Nettovægt 1.13 kg
EAN nr. 5702421904299

 

Beskrivelse Jeu de plaques spécial pour XG 18H-1, 1.4404/EPDM
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Driftstemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Gasket attachement clip on
Komposition front plate, end plate and matching gaskets for 1-pass versions
Pakke, bredde [mm] 175 mm
Pakke, dybde [mm] 25 mm
Pakke, højde [mm] 730 mm
Pakn. mat. EPDM
Passer til XG18H
Plademateriale EN 1.4404
Plademønstertype Fishbone
Plate length [mm] 700 mm
Plate type H
Produktgruppe Accessories - HEX
Type Gaskets & plates
Working pressure side 1 [bar] [Max] 16 bar
Working pressure side 2 [bar] [Max] 16 bar

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality