Produktdetaljer

Bruttovægt 2.56 kg
Nettovægt 2.56 kg
EAN nr. 5702421902363

 

Beskrivelse Isolation pour XG10-1 : 40 -> 60
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 180 °C
Heat conductivity [W/mK] 0.042 W/m-K
Isoleringsmateriale Coated steel sheet and polyester insulation
Number of plates maximum 60
Pakke, bredde [mm] 265 mm
Pakke, dybde [mm] 285 mm
Pakke, højde [mm] 475 mm
Produktgruppe Accessories - HEX
Suitable for XG10
Total depth [mm] 246 mm
Total width [mm] 218 mm
Type Insulation set
Vægtykkelse [mm] 30 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality