Produktdetaljer

Bruttovægt 5.79 kg
Nettovægt 5.79 kg
EAN nr. 5702425094781

 

Beskrivelse Isolation XB66
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Heat conductivity [W/mK] 0.029 W/m-K
Isoleringsmateriale Polyurethane
Produktgruppe Accessories - HEX
Suitable for XB66
Type Insulation set
Vægtykkelse [mm] 27 mm
Vægtykkelse [mm] [Maks.] 30 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality