Produktdetaljer

Bruttovægt 3.67 kg
Nettovægt 3.67 kg
EAN nr. 5702421902080

 

Beskrivelse Isolation pour XB40-1 : 30 -> 48
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 160 °C
Heat conductivity [W/mK] 0.027 W/m-K
Isoleringsmateriale Polyurethane
Number of plates maximum 40
Pakke, bredde [mm] 190 mm
Pakke, dybde [mm] 270 mm
Pakke, højde [mm] 675 mm
Produktgruppe Accessories - HEX
Suitable for XB40
Total width [mm] 184 mm
Type Insulation set
Vægtykkelse [mm] 20 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality