Produktdetaljer

Bruttovægt 3.3 kg
Nettovægt 1.07 kg
EAN nr. 5702421902073

 

Beskrivelse Isolation pour XB40-1 : 10 -> 26
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 160 °C
Heat conductivity [W/mK] 0.027 W/m-K
Isoleringsmateriale Polyurethane
Number of plates maximum 26
Pakke, bredde [mm] 185 mm
Pakke, dybde [mm] 145 mm
Pakke, højde [mm] 675 mm
Produktgruppe Accessories - HEX
Suitable for XB40
Total width [mm] 176 mm
Type Insulation set
Vægtykkelse [mm] 20 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality