XB12
XB12

004H4212

Isolation mousse PU pour XB12 H:110-140 M:100-132 L:80-100

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.24 kg
Nettovægt 1.04 kg
EAN nr. 5702425111167

 

Beskrivelse Isolation mousse PU pour XB12 H:110-140 M:100-132 L:80-100
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 160 °C
Heat conductivity [W/mK] 0.035 W/m-K
Isoleringsmateriale Polyurethane
Produktgruppe Accessories - HEX
Suitable for XB12
Total width [mm] 185 mm
Type Insulation set
Vægtykkelse [mm] 20 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service