XB10-1, Kobber, Ant. plader: 70, 25 bar, G 1
XB10-1, Kobber, Ant. plader: 70, 25 bar, G 1

004B1035

XB10-1-70

Produktdetaljer

Bruttovægt 9.67 kg
Nettovægt 8.51 kg
EAN nr. 5702421900109

 

Ant. plader 70
Beskrivelse XB10-1-70
Channel volume per pcs side 1 [l] 0.05 L
Connection side 1 G 1
Connection side 2 G 1
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 180 °C
Driftstemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Godkendelsestype PED
Horizontal center porthole [mm] 65 mm
Number of passes 1
Pakke, bredde [mm] 130 mm
Pakke, dybde [mm] 260 mm
Pakke, højde [mm] 300 mm
Plademateriale 1.4404
Plademønstertype Fishbone
Produktgruppe Brazed Heat Exchangers
Slagloddemateriale Kobber
Standardtilslutning DIN ISO 228/1
Tilslutning, side 1 [mm] 50 mm
Tilslutning, side 2 [mm] 50 mm
Tilslutningstyper Gevind
Total height without feet [mm] 289 mm
Total width [mm] 118 mm
Type XB10-1
Vertical center porthole side 1 [mm] 235 mm
Working pressure side 1 [bar] [Max] 25 bar
Working pressure side 2 [bar] [Max] 25 bar

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality