Prepack, Danfoss Icon™, Wireless Dial Room Thermostat, Number of actuators max: 7, Number of outputs [pc]: 10, Number of room thermostats: 7, No
088U1157
VVS: 339529207
Danfoss Icon™ Prepack
Danfoss Icon™ Prepack
Bruttovægt | 4.345 Kg |
Nettovægt | 4.345 Kg |
Volume | 34.048 Liter |
EAN nr. | 5702424231361 |
Bruttovægt | 4.345 Kg |
Nettovægt | 4.345 Kg |
Volume | 34.048 Liter |
EAN nr. | 5702424231361 |
Adaptiv læring | Ja |
Aktuator på radiator | Ja |
Antal aktuatorer maks. | 7 |
Antal rumtermostater | 7 stk. |
Antal udgange | 10 |
Antal udgange [stk.] | 10 stk. |
Automatisk afbalancering | Ja |
Batteriforsyning | 2 alkaliske AA-batterier 1,5 V |
Description | Danfoss Icon™ Prepack |
Dual heat regulering | Nej |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Forsyningsspænding [V] | 24 V |
Fremløbstemperaturregulering | Nej |
Gulvføler aktiveret | Nej |
Ikke til stede-input | Nej |
In scope of WEEE | Yes |
Installation | Vægmonteret |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Kan opgraderes til app-styring med app-modul | Ja |
Kapacitiv berøringsskærm | Nej |
Kedelrelæ | Ja |
Køleinput | Nej |
Længde [m] | 1 m |
Produktgruppe | Prepack |
Pumperelæ | Ja |
PWM | Ja |
Strømforbrug [W] [maks.] | 3 W |
Støjsvag omskiftning | Ja |
Supply Flow temperature control | No |
Temperaturregulering | Ja |
Termisk feedback | Ja |
Type | Danfoss Icon™ |
Udgangsspænding [V] DC | 24 V |
Varmereguleringstype | Trådløs drejeknaptermostat |
Ventilfunktion | NC (normalt lukket) |
Ventilkontrol | Ja |
Ventiltilslutning | Danfoss RA |
Adaptiv læring | Ja |
Aktuator på radiator | Ja |
Antal aktuatorer maks. | 7 |
Antal rumtermostater | 7 stk. |
Antal udgange | 10 |
Antal udgange [stk.] | 10 stk. |
Automatisk afbalancering | Ja |
Batteriforsyning | 2 alkaliske AA-batterier 1,5 V |
Description | Danfoss Icon™ Prepack |
Dual heat regulering | Nej |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Forsyningsspænding [V] | 24 V |
Fremløbstemperaturregulering | Nej |
Gulvføler aktiveret | Nej |
Ikke til stede-input | Nej |
In scope of WEEE | Yes |
Installation | Vægmonteret |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Kan opgraderes til app-styring med app-modul | Ja |
Kapacitiv berøringsskærm | Nej |
Kedelrelæ | Ja |
Køleinput | Nej |
Længde [m] | 1 m |
Produktgruppe | Prepack |
Pumperelæ | Ja |
PWM | Ja |
Strømforbrug [W] [maks.] | 3 W |
Støjsvag omskiftning | Ja |
Supply Flow temperature control | No |
Temperaturregulering | Ja |
Termisk feedback | Ja |
Type | Danfoss Icon™ |
Udgangsspænding [V] DC | 24 V |
Varmereguleringstype | Trådløs drejeknaptermostat |
Ventilfunktion | NC (normalt lukket) |
Ventilkontrol | Ja |
Ventiltilslutning | Danfoss RA |