Prepack, Danfoss Icon™, Wireless Display Room Thermostat & Expansion module, Number of actuators max: 8, Number of outputs [pc]: 10, Number of room thermostats: 7, Yes
088U1187
VVS: 339529107
Danfoss Icon™ Prepack
Danfoss Icon™ Prepack
Bruttovægt | 5.276 Kg |
Nettovægt | 5.276 Kg |
Volume | 34.048 Liter |
EAN nr. | 5702424231262 |
Bruttovægt | 5.276 Kg |
Nettovægt | 5.276 Kg |
Volume | 34.048 Liter |
EAN nr. | 5702424231262 |
Adaptiv læring | Ja |
Aktuator på radiator | Ja |
Antal aktuatorer maks. | 8 |
Antal rumtermostater | 7 stk. |
Antal udgange | 10 |
Antal udgange [stk.] | 10 stk. |
Automatisk afbalancering | Ja |
Description | Danfoss Icon™ Prepack |
Dual heat regulering | Ja |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Forsyningsspænding [V] | 24 V |
Fremløbstemperaturregulering | Ja |
Gulvføler aktiveret | Nej |
Ikke til stede-input | Ja |
In scope of WEEE | Yes |
Installation | Vægmonteret |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Kabellængde [m] | 1 m |
Kan opgraderes til app-styring med app-modul | Ja |
Kapacitiv berøringsskærm | Ja |
Kedelrelæ | Ja |
Køleinput | Ja |
Produktgruppe | Prepack |
Pumperelæ | Ja |
PWM | Ja |
Strømforbrug [W] [maks.] | 3 W |
Støjsvag omskiftning | Ja |
Supply Flow temperature control | Yes |
Temperaturregulering | Ja |
Termisk feedback | Ja |
Type | Danfoss Icon™ |
Udgangsspænding [V] DC | 24 V |
Varmereguleringstype | Wireless Display Room Thermostat & Expansion module |
Ventilfunktion | NC (normalt lukket) |
Ventilkontrol | Ja |
Ventiltilslutning | Danfoss RA |
Adaptiv læring | Ja |
Aktuator på radiator | Ja |
Antal aktuatorer maks. | 8 |
Antal rumtermostater | 7 stk. |
Antal udgange | 10 |
Antal udgange [stk.] | 10 stk. |
Automatisk afbalancering | Ja |
Description | Danfoss Icon™ Prepack |
Dual heat regulering | Ja |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Forsyningsspænding [V] | 24 V |
Fremløbstemperaturregulering | Ja |
Gulvføler aktiveret | Nej |
Ikke til stede-input | Ja |
In scope of WEEE | Yes |
Installation | Vægmonteret |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Kabellængde [m] | 1 m |
Kan opgraderes til app-styring med app-modul | Ja |
Kapacitiv berøringsskærm | Ja |
Kedelrelæ | Ja |
Køleinput | Ja |
Produktgruppe | Prepack |
Pumperelæ | Ja |
PWM | Ja |
Strømforbrug [W] [maks.] | 3 W |
Støjsvag omskiftning | Ja |
Supply Flow temperature control | Yes |
Temperaturregulering | Ja |
Termisk feedback | Ja |
Type | Danfoss Icon™ |
Udgangsspænding [V] DC | 24 V |
Varmereguleringstype | Wireless Display Room Thermostat & Expansion module |
Ventilfunktion | NC (normalt lukket) |
Ventilkontrol | Ja |
Ventiltilslutning | Danfoss RA |