Gulvvarmestyring, Danfoss Icon, Rumtermostat, 24.0 V, Antal udgange: 0, Vægmonteret
088U1055
VVS: 460970315
Dette produkt er udgået.
24 V fortrådet
24 V fortrådet
Bruttovægt | 0.158 Kg |
Nettovægt | 0.158 Kg |
Volume | 0.909 Liter |
EAN nr. | 5702425147654 |
Bruttovægt | 0.158 Kg |
Nettovægt | 0.158 Kg |
Volume | 0.909 Liter |
EAN nr. | 5702425147654 |
Adaptiv læring | Ja |
Aktuator på radiator | Ja |
Antal udgange | 0 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Danfoss Icon RT, 24V Display On-wall |
Dual heat regulering | Ja |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Forsyningsspænding [V] | 24 V |
Grænseflader | 24 V fortrådet |
Gulvføler aktiveret | Ja |
Ikke til stede-input | Ja |
In scope of WEEE | Yes |
Indbygning | Nej |
Installation | Vægmonteret |
IP-beskyttelsesklasse | IP 21 |
Kan opgraderes til app-styring med app-modul | Ja |
Kapacitiv berøringsskærm | Ja |
Køleinput | Ja |
NC/NO | Ja |
Passer i kontaktrammer | Nej |
Produktgruppe | Floor Heating Controls |
PWM | Ja |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Støjsvag omskiftning | Ja |
Temperaturbegrænsning | Ja |
Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.] | 35 °C |
Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.] | 5 °C |
Temperaturregulering | Ja |
Temperatursænkningsknap | Ja |
Termisk feedback | Nej |
Type | Danfoss Icon |
Ugeprogrammering | Ja |
Varmereguleringstype | Rumtermostat |
Ventilkontrol | Ja |
Adaptiv læring | Ja |
Aktuator på radiator | Ja |
Antal udgange | 0 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Danfoss Icon RT, 24V Display On-wall |
Dual heat regulering | Ja |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Forsyningsspænding [V] | 24 V |
Grænseflader | 24 V fortrådet |
Gulvføler aktiveret | Ja |
Ikke til stede-input | Ja |
In scope of WEEE | Yes |
Indbygning | Nej |
Installation | Vægmonteret |
IP-beskyttelsesklasse | IP 21 |
Kan opgraderes til app-styring med app-modul | Ja |
Kapacitiv berøringsskærm | Ja |
Køleinput | Ja |
NC/NO | Ja |
Passer i kontaktrammer | Nej |
Produktgruppe | Floor Heating Controls |
PWM | Ja |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Støjsvag omskiftning | Ja |
Temperaturbegrænsning | Ja |
Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.] | 35 °C |
Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.] | 5 °C |
Temperaturregulering | Ja |
Temperatursænkningsknap | Ja |
Termisk feedback | Nej |
Type | Danfoss Icon |
Ugeprogrammering | Ja |
Varmereguleringstype | Rumtermostat |
Ventilkontrol | Ja |