Gulvvarmestyring, Danfoss Icon, Rumtermostat, 24.0 V, Udgangsspænding [V] AC: 24, Antal udgange: 0, Vægindbygning
088U1050
VVS: 460970310
Dette produkt er udgået.
24 V fortrådet
24 V fortrådet
Bruttovægt | 0.152 Kg |
Nettovægt | 0.152 Kg |
Volume | 0.825 Liter |
EAN nr. | 5702425147777 |
Bruttovægt | 0.152 Kg |
Nettovægt | 0.152 Kg |
Volume | 0.825 Liter |
EAN nr. | 5702425147777 |
Adaptiv læring | Ja |
Aktuator på radiator | Ja |
Antal udgange | 0 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Danfoss Icon RT 24V, Display In-wall 80x80 |
Dual heat regulering | Ja |
Forsyningsspænding [V] | 24 V |
Grænseflader | 24 V fortrådet |
Gulvføler aktiveret | Ja |
Ikke til stede-input | Ja |
Indbygning | Ja |
Installation | Vægindbygning |
IP-beskyttelsesklasse | IP 21 |
Kan opgraderes til app-styring med app-modul | Ja |
Kapacitiv berøringsskærm | Ja |
Køleinput | Ja |
NC/NO | Ja |
Passer i kontaktrammer | Ja |
Produktgruppe | Floor Heating Controls |
PWM | Ja |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Støjsvag omskiftning | Ja |
Temperaturbegrænsning | Ja |
Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.] | 35 °C |
Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.] | 5 °C |
Temperaturregulering | Ja |
Temperatursænkningsknap | Ja |
Termisk feedback | Nej |
Type | Danfoss Icon |
Udgangsspænding [V] AC | 24 V |
Ugeprogrammering | Ja |
Varmereguleringstype | Rumtermostat |
Ventilkontrol | Ja |
Adaptiv læring | Ja |
Aktuator på radiator | Ja |
Antal udgange | 0 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Danfoss Icon RT 24V, Display In-wall 80x80 |
Dual heat regulering | Ja |
Forsyningsspænding [V] | 24 V |
Grænseflader | 24 V fortrådet |
Gulvføler aktiveret | Ja |
Ikke til stede-input | Ja |
Indbygning | Ja |
Installation | Vægindbygning |
IP-beskyttelsesklasse | IP 21 |
Kan opgraderes til app-styring med app-modul | Ja |
Kapacitiv berøringsskærm | Ja |
Køleinput | Ja |
NC/NO | Ja |
Passer i kontaktrammer | Ja |
Produktgruppe | Floor Heating Controls |
PWM | Ja |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Støjsvag omskiftning | Ja |
Temperaturbegrænsning | Ja |
Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.] | 35 °C |
Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.] | 5 °C |
Temperaturregulering | Ja |
Temperatursænkningsknap | Ja |
Termisk feedback | Nej |
Type | Danfoss Icon |
Udgangsspænding [V] AC | 24 V |
Ugeprogrammering | Ja |
Varmereguleringstype | Rumtermostat |
Ventilkontrol | Ja |