Gulvvarmestyring, Danfoss Icon, Masterregulator, 230.0 V, Udgangsspænding [V] AC: 230, Antal udgange: 8, Vægmonteret
088U1031
VVS: 460970610
Danfoss Icon 230V Mast Controller, Featured
Danfoss Icon 230V Mast Controller, Featured
Bruttovægt | 1.134 Kg |
Nettovægt | 0.694 Kg |
Volume | 6.337 Liter |
EAN nr. | 5702425147678 |
Bruttovægt | 1.134 Kg |
Nettovægt | 0.694 Kg |
Volume | 6.337 Liter |
EAN nr. | 5702425147678 |
Aktuator på radiator | Ja |
Antal aktuatorer maks. | 14 |
Antal udgange | 8 |
Antal udgange [stk.] | 14 stk. |
Automatisk afbalancering | Nej |
Description | Danfoss Icon 230V Mast Controller, Featured |
Dual heat regulering | Nej |
Forsyningsspænding [V] | 230 V |
Grænseflader | 230V fortrådet |
Ikke til stede-input | Ja |
Installation | Vægmonteret |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Kan opgraderes til app-styring med app-modul | Nej |
Kan opgraderes til trådløst system med radiomodul | Nej |
Kapacitiv berøringsskærm | Nej |
Kedelrelæ | Ja |
Køleinput | Ja |
Masterregulatorer i ét system (max.) | 3 |
NC/NO | NC (normalt lukket) |
Passer i kontaktrammer | Nej |
Produktgruppe | Floor Heating Controls |
Pumperelæ | Ja |
PWM | Nej |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Temperaturregulering | Ja |
Type | Danfoss Icon |
Udgangsspænding [V] AC | 230 V |
Varmereguleringstype | Masterregulator |
Ventilkontrol | Ja |
Aktuator på radiator | Ja |
Antal aktuatorer maks. | 14 |
Antal udgange | 8 |
Antal udgange [stk.] | 14 stk. |
Automatisk afbalancering | Nej |
Description | Danfoss Icon 230V Mast Controller, Featured |
Dual heat regulering | Nej |
Forsyningsspænding [V] | 230 V |
Grænseflader | 230V fortrådet |
Ikke til stede-input | Ja |
Installation | Vægmonteret |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Kan opgraderes til app-styring med app-modul | Nej |
Kan opgraderes til trådløst system med radiomodul | Nej |
Kapacitiv berøringsskærm | Nej |
Kedelrelæ | Ja |
Køleinput | Ja |
Masterregulatorer i ét system (max.) | 3 |
NC/NO | NC (normalt lukket) |
Passer i kontaktrammer | Nej |
Produktgruppe | Floor Heating Controls |
Pumperelæ | Ja |
PWM | Nej |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Temperaturregulering | Ja |
Type | Danfoss Icon |
Udgangsspænding [V] AC | 230 V |
Varmereguleringstype | Masterregulator |
Ventilkontrol | Ja |