Termix VVX-I-R FI, Type 2-2, 10 bar, 99 °C, Termostatventil

144H2414

Indirect Heating & Instantaneous DHW

Produktdetaljer

Bruttovægt 30 Kg
Nettovægt 29 Kg
Volume 0.086 Cubic.mtr

 

Application type Indirect Heating & Instantaneous DHW
Bredde med kabinet [mm] 528 mm
Bredde uden kabinet [mm] 528 mm
China RoHS compliance Out of scope
DCW statisk tryk [bar] [Min.] 1 bar
Description Indirect Heating & Instantaneous DHW
Dybde med kabinet [mm] 235 mm
Dybde uden kabinet [mm] 235 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fjernvarme, rørstørrelse Ø18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse 3/4"
Fjernvarme, tilslutningstype G indv. gevind
Forsyningsspænding [V] 230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] 99 °C
HEX DHW brazing material Kobber
HEX DHW type Lodde
Højde med kabinet [mm] 690 mm
Højde uden kabinet [mm] 690 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabinetmulighed Uden
Produktgruppe Small Stations
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. feda6fff-a0eb-407f-a31c-618925af7b87
Stations type Type 2-2
Tryk, nominel primær [bar] 10 bar
Type Termix VVX-I-R FI
UK RoHS compliance Out of scope
Varmekreds - styring Termostatventil
Varmeregulatornavn RAVK
Varmereguleringstype Delta p-regulator + zoneventil
Varmerørstørrelse Ø18
Varmetilslutningsstørrelse 3/4"
Varmetilslutningstype G indv. gevind
varmeveksler, lodningsmateriale Kobber
varmevekslertype Loddet
Varmtvand, regulatornavn IHPT
Varmtvand, reguleringstype Flow/termostatisk
Varmtvand, rørstørrelse Ø18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse 3/4"
Varmtvand, tilslutningstype G indv. gevind
Varmtvandscirkulation Valgfrit

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality