Viser 181 produkt (er)
Tryktransmitter, MBS 3050, 0.00 - 100.00 bar, 0.00 - 1450.38 psi
Elektrisk tilslutning: DIN-stik, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3050-3031-A1FB04-4
Tryktransmitter, MBS 3050, 0.00 - 160.00 bar, 0.00 - 2320.60 psi
Elektrisk tilslutning: DIN-stik, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3050-3231-A1FB04-4
Tryktransmitter, MBS 3050, 0.00 - 250.00 bar, 0.00 - 3625.94 psi
Elektrisk tilslutning: DIN-stik, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3050-3431-A1FB04-4
Tryktransmitter, MBS 3050, 0.00 - 400.00 bar, 0.00 - 5801.51 psi
Elektrisk tilslutning: DIN-stik, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3050-3631-A1FB04-4
Tryktransmitter, MBS 33, 0.00 - 2.50 bar, 0.00 - 36.26 psi
Elektrisk tilslutning: DIN-stik, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Specif. nøgle: MBS 33-1415-A1AB08-0