AHQM, PN 16, DN 80, Flow [m³/h]: 5.60 - 28.00, Flange, Monteringsversion: fri
003L3605
VVS: 461069080
AHQM PN16 80/63/0,3 flange frem/ret
AHQM PN16 80/63/0,3 flange frem/ret
Bruttovægt | 42.68 Kg |
Nettovægt | 42.68 Kg |
Volume | 62.4 Liter |
EAN nr. | 5710104028774 |
Bruttovægt | 42.68 Kg |
Nettovægt | 42.68 Kg |
Volume | 62.4 Liter |
EAN nr. | 5710104028774 |
Aktuatormembranmateriale | EPDM |
Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30 % |
Antal porte | 2 |
Applikation | Fjernvarme |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AHQM PN16 80/63/0,3 flange frem/ret |
Diameter [mm] | 80 mm |
Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 4 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Flow [m³/h] | 28 m³/h |
Flow [m³/h] [Maks.] | 28 m³/h |
Flow [m³/h] [Min.] | 5.6 m³/h |
Flowbegrænser diff.tryk - dpb [bar] | 0.3 bar |
Flowbegrænsning | Ja |
Flowregulering | Ja |
Funktion | Flowregulatorer med integr. reguleringsventil |
Funktion VSP – P | Nej |
Funktion VSP – Q | Nej |
Funktion VSP – T | Nej |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indstillingstype | Ingen |
Kavitationsfaktor | 0.6 |
Kvs-værdier [m³/h] | 63 m³/h |
Læktab [% Kvs] | 0.05 |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Medium pH [Maks.] | 10 |
Medium pH [Min.] | 7 |
Monteringsversion | fri |
Pakning CV-materiale | Metal |
Pakning DP-materiale | EPDM |
PN alternativ VSP | 10 |
Produktgruppe | Pressure flow controllers |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spindelposition | Normalt åben |
Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Tilslutningstyper | Flange |
Tryk nominelt [bar] | 16 bar |
Trykklasse | PN 16 |
Trykregulator | Nej |
Type | AHQM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vandring [mm] | 15 mm |
Ventilhusets materiale | Gråt støbejern EN-GJL-250 (GG-25) |
Ventilkegle CV-materiale | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
Ventilkegle DP-materiale | Rustfast stål, mat. nr. 1.4305 |
Ventilstørrelse | DN 80 |
Ventilsædets materiale | Rustfast stål, mat. nr. 1.4305 |
Aktuatormembranmateriale | EPDM |
Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30 % |
Antal porte | 2 |
Applikation | Fjernvarme |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AHQM PN16 80/63/0,3 flange frem/ret |
Diameter [mm] | 80 mm |
Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 4 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Flow [m³/h] | 28 m³/h |
Flow [m³/h] [Maks.] | 28 m³/h |
Flow [m³/h] [Min.] | 5.6 m³/h |
Flowbegrænser diff.tryk - dpb [bar] | 0.3 bar |
Flowbegrænsning | Ja |
Flowregulering | Ja |
Funktion | Flowregulatorer med integr. reguleringsventil |
Funktion VSP – P | Nej |
Funktion VSP – Q | Nej |
Funktion VSP – T | Nej |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indstillingstype | Ingen |
Kavitationsfaktor | 0.6 |
Kvs-værdier [m³/h] | 63 m³/h |
Læktab [% Kvs] | 0.05 |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Medium pH [Maks.] | 10 |
Medium pH [Min.] | 7 |
Monteringsversion | fri |
Pakning CV-materiale | Metal |
Pakning DP-materiale | EPDM |
PN alternativ VSP | 10 |
Produktgruppe | Pressure flow controllers |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spindelposition | Normalt åben |
Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Tilslutningstyper | Flange |
Tryk nominelt [bar] | 16 bar |
Trykklasse | PN 16 |
Trykregulator | Nej |
Type | AHQM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vandring [mm] | 15 mm |
Ventilhusets materiale | Gråt støbejern EN-GJL-250 (GG-25) |
Ventilkegle CV-materiale | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
Ventilkegle DP-materiale | Rustfast stål, mat. nr. 1.4305 |
Ventilstørrelse | DN 80 |
Ventilsædets materiale | Rustfast stål, mat. nr. 1.4305 |