
AVQMT-W
003H6787
AVQMT-W PN25 15/2,5 /0,2 gevind frm/ret
AVQMT-W PN25 15/2,5 /0,2 gevind frm/ret
Bruttovægt | 3.51 kg |
Nettovægt | 3.51 kg |
EAN nr. | 5702421543085 |
Bruttovægt | 3.51 kg |
Nettovægt | 3.51 kg |
EAN nr. | 5702421543085 |
Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30 % |
Antal porte | 2 |
Applikation | Fjernvarme |
Beskrivelse | AVQMT-W PN25 15/2,5 /0,2 gevind flo/ret |
Diameter [mm] | 15 mm |
Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 20 bar |
Flow [m³/h] | 1.4 m³/h |
Flow [m³/h] [Maks.] | 1.6 m³/h |
Flow [m³/h] [Min.] | 0.07 m³/h |
Flowbegrænser diff.tryk - dpb [bar] | 0.2 bar |
Flowbegrænsning | Ja |
Flowregulering | Ja |
Funktion | Flowregulatorer med integr. reguleringsventil |
Funktion VSP – P | Nej |
Funktion VSP – Q | Nej |
Funktion VSP – T | Nej |
Indstillingstype | Ingen |
Kavitationsfaktor | 0.6 |
Kavitationsfaktor 100% | 0.31 |
Kavitationsfaktor 25% | 0.58 |
Kavitationsfaktor 50% | 0.53 |
Kavitationsfaktor 75% | 0.51 |
Kvs-værdier [m³/h] | 2.5 m³/h |
Læktab [% Kvs] | 0.02 |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Medium pH [Maks.] | 10 |
Medium pH [Min.] | 7 |
Monteringsversion | fri |
PN alternativ VSP | 16 |
Produktgruppe | Tryk/flowregulatorer |
Spindelposition | Normalt åben |
Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Tilslutningsstørrelse | G 3/4 A |
Tilslutningstyper | Udvendigt gevind |
Tryk nominelt [bar] | 25 bar |
Trykregulator | Nej |
Type | AVQMT-W |
Vandring [mm] | 5 mm |
Ventilhusets materiale | Rødbronze CuSn5ZnPb (Rg5) |
Ventilkegle DP-materiale | Afzinkningsfri messing CuZn36Pb2As |
Ventilstørrelse | DN 15 |
Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30 % |
Antal porte | 2 |
Applikation | Fjernvarme |
Beskrivelse | AVQMT-W PN25 15/2,5 /0,2 gevind flo/ret |
Diameter [mm] | 15 mm |
Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 20 bar |
Flow [m³/h] | 1.4 m³/h |
Flow [m³/h] [Maks.] | 1.6 m³/h |
Flow [m³/h] [Min.] | 0.07 m³/h |
Flowbegrænser diff.tryk - dpb [bar] | 0.2 bar |
Flowbegrænsning | Ja |
Flowregulering | Ja |
Funktion | Flowregulatorer med integr. reguleringsventil |
Funktion VSP – P | Nej |
Funktion VSP – Q | Nej |
Funktion VSP – T | Nej |
Indstillingstype | Ingen |
Kavitationsfaktor | 0.6 |
Kavitationsfaktor 100% | 0.31 |
Kavitationsfaktor 25% | 0.58 |
Kavitationsfaktor 50% | 0.53 |
Kavitationsfaktor 75% | 0.51 |
Kvs-værdier [m³/h] | 2.5 m³/h |
Læktab [% Kvs] | 0.02 |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Medium pH [Maks.] | 10 |
Medium pH [Min.] | 7 |
Monteringsversion | fri |
PN alternativ VSP | 16 |
Produktgruppe | Tryk/flowregulatorer |
Spindelposition | Normalt åben |
Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Tilslutningsstørrelse | G 3/4 A |
Tilslutningstyper | Udvendigt gevind |
Tryk nominelt [bar] | 25 bar |
Trykregulator | Nej |
Type | AVQMT-W |
Vandring [mm] | 5 mm |
Ventilhusets materiale | Rødbronze CuSn5ZnPb (Rg5) |
Ventilkegle DP-materiale | Afzinkningsfri messing CuZn36Pb2As |
Ventilstørrelse | DN 15 |