VMV, 12.00 m³/h, Rp 1 1/2, RAV
065F0040
EL: 2324005750,
VVS: 460949311
VMV PN16 40/12 3-vejs indv. gev RAV hals
VMV PN16 40/12 3-vejs indv. gev RAV hals
Bruttovægt | 2.096 Kg |
Nettovægt | 2.096 Kg |
Volume | 1.654 Liter |
EAN nr. | 5702420011936 |
Bruttovægt | 2.096 Kg |
Nettovægt | 2.096 Kg |
Volume | 1.654 Liter |
EAN nr. | 5702420011936 |
Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30 % |
Antal porte | 3 |
Applikation | Opvarmning og køling |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VMV PN16 40/12 3-vejs indv. gev RAV hals |
Diameter [mm] | 40 mm |
Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 0.2 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flow-karakteristik | Ca. lineær |
Funktion | Blandeventil |
Funktion 2 | Fordelerventil |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitationsfaktor | 0.5 |
Kvs-værdier [m³/h] | 12 m³/h |
Lukkende differenstryk (blanding) [bar] [Maks.] | 0.2 bar |
Lukkende differenstryk (fordeler) [bar] [Maks.] | 0.2 bar |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Medium pH [Maks.] | 10 |
Medium pH [Min.] | 7 |
Monteringsversion | fri |
PN alternativ VSP | 10 |
Produktgruppe | Motorized control valves |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguleringsforhold | 1:30 |
Spindelmateriale | Rustfast stål |
Spindelposition | B-AB (normalt åben) |
Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Tilslutningsstørrelse | Rp 1 1/2 |
Tilslutningstype til ventil | RAV |
Tilslutningstyper | Indvendigt gevind |
Tryk nominelt [bar] | 16 bar |
Type | VMV |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] | 0.05 |
Utæthedsbypass-port maks. [% Kvs] | 0.1 % |
Vandring [mm] | 3.3 mm |
Ventilhusets materiale | Rødbronze, mat. nr. 2.1096.1 (RG5) |
Ventilkeglemateriale | EPDM |
Ventilsædets materiale | Rødbronze, mat. nr. 2.1096.1 (RG5) |
Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30 % |
Antal porte | 3 |
Applikation | Opvarmning og køling |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VMV PN16 40/12 3-vejs indv. gev RAV hals |
Diameter [mm] | 40 mm |
Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 0.2 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flow-karakteristik | Ca. lineær |
Funktion | Blandeventil |
Funktion 2 | Fordelerventil |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitationsfaktor | 0.5 |
Kvs-værdier [m³/h] | 12 m³/h |
Lukkende differenstryk (blanding) [bar] [Maks.] | 0.2 bar |
Lukkende differenstryk (fordeler) [bar] [Maks.] | 0.2 bar |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Medium pH [Maks.] | 10 |
Medium pH [Min.] | 7 |
Monteringsversion | fri |
PN alternativ VSP | 10 |
Produktgruppe | Motorized control valves |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguleringsforhold | 1:30 |
Spindelmateriale | Rustfast stål |
Spindelposition | B-AB (normalt åben) |
Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Tilslutningsstørrelse | Rp 1 1/2 |
Tilslutningstype til ventil | RAV |
Tilslutningstyper | Indvendigt gevind |
Tryk nominelt [bar] | 16 bar |
Type | VMV |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] | 0.05 |
Utæthedsbypass-port maks. [% Kvs] | 0.1 % |
Vandring [mm] | 3.3 mm |
Ventilhusets materiale | Rødbronze, mat. nr. 2.1096.1 (RG5) |
Ventilkeglemateriale | EPDM |
Ventilsædets materiale | Rødbronze, mat. nr. 2.1096.1 (RG5) |