Returtemperaturbegrænsere, FJVR-ventiler, DN 10, Vinkelløb
003L1009
VVS: 403511003
Ventil med returtemperaturbegrænser, FJVR-type, bør kombineres med FJVR-føler
Ventil med returtemperaturbegrænser, FJVR-type, bør kombineres med FJVR-føler
Bruttovægt | 0.254 Kg |
Nettovægt | 0.244 Kg |
Volume | 0.256 Liter |
EAN nr. | 5702420011776 |
Bruttovægt | 0.254 Kg |
Nettovægt | 0.244 Kg |
Volume | 0.256 Liter |
EAN nr. | 5702420011776 |
Arbejdstryk [bar] [Maks.] | 10 bar |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Ventil med returtemperaturbegrænser, FJVR-type, bør kombineres med FJVR-føler |
Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 1 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indhold af sæt | Ventil |
Konstruktion | Vinkelløb |
Kvs-værdier [m³/h] | 0.39 m³/h |
Produktgruppe | Return temperature limiters |
Prøvetryk [bar] | 16 bar |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 246d268a-f104-48a5-bcc5-ae3047c4799d |
SCIP-dossier produktnavn | FJVR valve |
Tilslutningsstørrelse ind | R 3/8 |
Tilslutningsstørrelse ud | Rp 3/8 |
Type | FJVR valves |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilstørrelse | DN 10 |
Arbejdstryk [bar] [Maks.] | 10 bar |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Ventil med returtemperaturbegrænser, FJVR-type, bør kombineres med FJVR-føler |
Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 1 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indhold af sæt | Ventil |
Konstruktion | Vinkelløb |
Kvs-værdier [m³/h] | 0.39 m³/h |
Produktgruppe | Return temperature limiters |
Prøvetryk [bar] | 16 bar |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 246d268a-f104-48a5-bcc5-ae3047c4799d |
SCIP-dossier produktnavn | FJVR valve |
Tilslutningsstørrelse ind | R 3/8 |
Tilslutningsstørrelse ud | Rp 3/8 |
Type | FJVR valves |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilstørrelse | DN 10 |