Returkoblingsventiler, RLV-S, DN 20, Ligeløb, Standard, Indvendigt gevind
003L0126
Standard returkoblingsventiler, forniklet
Standard returkoblingsventiler, forniklet
Bruttovægt | 0.322 Kg |
Nettovægt | 0.306 Kg |
Volume | 0.232 Liter |
EAN nr. | 5702420035857 |
Bruttovægt | 0.322 Kg |
Nettovægt | 0.306 Kg |
Volume | 0.232 Liter |
EAN nr. | 5702420035857 |
Afslut | Forniklet |
Arbejdstryk [bar] [Maks.] | 10 bar |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Standard returkoblingsventiler, forniklet |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstruktion | Ligeløb |
Kvs-værdier [m³/h] | 2.2 m³/h |
Nippeltype | Standard |
Overflade | Forniklet |
Produktgruppe | Lockshield Valves |
Produktlabel | Yes |
Prøvetryk [bar] | 16 bar |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 7137db49-55ea-470c-ba5d-28b3fb1ea9e6 |
SCIP-dossier produktnavn | RLV-S Lock shield 1 |
Tilslutning til radiator | R 3/4 |
Tilslutning til system | Rp 3/4 |
Tilslutningstyper | Indvendigt gevind |
Type | RLV-S |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilstørrelse | DN 20 |
Afslut | Forniklet |
Arbejdstryk [bar] [Maks.] | 10 bar |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Standard returkoblingsventiler, forniklet |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstruktion | Ligeløb |
Kvs-værdier [m³/h] | 2.2 m³/h |
Nippeltype | Standard |
Overflade | Forniklet |
Produktgruppe | Lockshield Valves |
Produktlabel | Yes |
Prøvetryk [bar] | 16 bar |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 7137db49-55ea-470c-ba5d-28b3fb1ea9e6 |
SCIP-dossier produktnavn | RLV-S Lock shield 1 |
Tilslutning til radiator | R 3/4 |
Tilslutning til system | Rp 3/4 |
Tilslutningstyper | Indvendigt gevind |
Type | RLV-S |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilstørrelse | DN 20 |