Returkoblingsventiler, RLV, DN 15, Ligeløb, Standard, Indvendigt gevind
003L0144
VVS: 403550304
Aftapningsfunktion
Aftapningsfunktion
Bruttovægt | 0.224 Kg |
Nettovægt | 0.213 Kg |
Volume | 0.132 Liter |
EAN nr. | 5702420031002 |
Bruttovægt | 0.224 Kg |
Nettovægt | 0.213 Kg |
Volume | 0.132 Liter |
EAN nr. | 5702420031002 |
Afslut | Forniklet |
Arbejdstryk [bar] [Maks.] | 10 bar |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Aftapningsfunktion |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstruktion | Ligeløb |
Kvs-værdier [m³/h] | 2.5 m³/h |
Nippeltype | Standard |
Overflade | Forniklet |
Produktgruppe | Lockshield Valves |
Prøvetryk [bar] | 16 bar |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 4f9e93e2-0da0-4dcb-8065-a6d9ff9e5ff3 |
SCIP-dossier produktnavn | RLV Lock shield |
Tilslutning til radiator | R 1/2 |
Tilslutning til system | Rp 1/2 |
Tilslutningstyper | Indvendigt gevind |
Type | RLV |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilstørrelse | DN 15 |
Afslut | Forniklet |
Arbejdstryk [bar] [Maks.] | 10 bar |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Aftapningsfunktion |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstruktion | Ligeløb |
Kvs-værdier [m³/h] | 2.5 m³/h |
Nippeltype | Standard |
Overflade | Forniklet |
Produktgruppe | Lockshield Valves |
Prøvetryk [bar] | 16 bar |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 4f9e93e2-0da0-4dcb-8065-a6d9ff9e5ff3 |
SCIP-dossier produktnavn | RLV Lock shield |
Tilslutning til radiator | R 1/2 |
Tilslutning til system | Rp 1/2 |
Tilslutningstyper | Indvendigt gevind |
Type | RLV |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilstørrelse | DN 15 |