Radiatortermostat, Danfoss Link™ Connect, Adaptertype: M30; RA, 868.42 MHz
014G0002
VVS: 403221010
Danfoss Connect elektronisk radiatortermostat til Danfoss Link systemet
Danfoss Connect elektronisk radiatortermostat til Danfoss Link systemet
Bruttovægt | 0.25 kg |
Nettovægt | 0.23 kg |
EAN nr. | 5702420110264 |
Bruttovægt | 0.25 kg |
Nettovægt | 0.23 kg |
EAN nr. | 5702420110264 |
Adaptertype |
M30 RA |
Aktuatorhastighed [s/mm] | 1 s/mm |
Aktuatortype | Elektromekanisk |
Applikation | Boliger (forurening klasse 2) |
Batteriforsyning | 2 alkaliske AA-batterier 1,5 V |
Batterilevetid [år] | 2 yr |
Beskrivelse | Danfoss Connect elektronisk radiatortermostat til Danfoss Link systemet |
Displaytype | LCD med lys |
Energiforbrug [W] | 1.2 W |
Godkendelser |
Z-Wave CE EAC |
Indikator for lav batteristand | Ja |
Interval for temperaturmåling | 1 min |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 40 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Produktgruppe | Radiatortermostat |
Regulering | PID |
Sendefrekvens [MHz] | 868.42 MHz |
Sikkerhedsklassifikation | Type 1 |
Softwareklasse | A |
Spindelvandring | Liniær, op til 4,5 mm, maks. 2 mm på ventilen (1 mm/sek) |
Stand by forbrug | 3 mW |
Støjniveau varme dB(A) JIS C 9612 | <30 |
System integration | Danfoss Link™ |
Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.] | 28 °C |
Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.] | 4 °C |
Termostat | Programmerbar elektronisk radiatortermostat |
Termostat IP-klasse | 20 |
Transmission [m] [Maks.] | 30 m |
Transporttemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
Transporttemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Trådløs standard | Z-wave- |
Type | Danfoss Link™ Connect |
Vandtemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
Varmereguleringstype | Radiatortermostat |
Åben vindue funktion | Ja |
Adaptertype |
M30 RA |
Aktuatorhastighed [s/mm] | 1 s/mm |
Aktuatortype | Elektromekanisk |
Applikation | Boliger (forurening klasse 2) |
Batteriforsyning | 2 alkaliske AA-batterier 1,5 V |
Batterilevetid [år] | 2 yr |
Beskrivelse | Danfoss Connect elektronisk radiatortermostat til Danfoss Link systemet |
Displaytype | LCD med lys |
Energiforbrug [W] | 1.2 W |
Godkendelser |
Z-Wave CE EAC |
Indikator for lav batteristand | Ja |
Interval for temperaturmåling | 1 min |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 40 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Produktgruppe | Radiatortermostat |
Regulering | PID |
Sendefrekvens [MHz] | 868.42 MHz |
Sikkerhedsklassifikation | Type 1 |
Softwareklasse | A |
Spindelvandring | Liniær, op til 4,5 mm, maks. 2 mm på ventilen (1 mm/sek) |
Stand by forbrug | 3 mW |
Støjniveau varme dB(A) JIS C 9612 | <30 |
System integration | Danfoss Link™ |
Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.] | 28 °C |
Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.] | 4 °C |
Termostat | Programmerbar elektronisk radiatortermostat |
Termostat IP-klasse | 20 |
Transmission [m] [Maks.] | 30 m |
Transporttemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
Transporttemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Trådløs standard | Z-wave- |
Type | Danfoss Link™ Connect |
Vandtemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
Varmereguleringstype | Radiatortermostat |
Åben vindue funktion | Ja |