Radiatortermostat, Danfoss Eco™ Bluetooth, Adaptertype: RAV; RA; RAVL; M30
014G1101
Dette produkt er udgået.
Vi har en erstatningsvare.
Vi har en erstatningsvare.
Danfoss Eco stand alone elektronisk radiatortermostat, Bluetooth
Danfoss Eco stand alone elektronisk radiatortermostat, Bluetooth
Bruttovægt | 0.273 Kg |
Nettovægt | 0.273 Kg |
Volume | 1.394 Liter |
EAN nr. | 5702425145216 |
Bruttovægt | 0.273 Kg |
Nettovægt | 0.273 Kg |
Volume | 1.394 Liter |
EAN nr. | 5702425145216 |
Adaptertype |
M30 RA RAV RAVL |
Aktuatortype | Elektromekanisk |
Applikation | Boliger (forurening klasse 2) |
Batteriforsyning | 2 alkaliske AA-batterier 1,5 V |
Batterilevetid [år] | 2 yr |
Description | Danfoss Eco stand alone elektronisk radiatortermostat |
Displaytype | LCD med lys |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Energiforbrug [W] | 1.2 W |
Farve | RAL 9016 |
Godkendelse |
Bluetooth ERC CE EAC |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator for lav batteristand | Ja |
Interval for temperaturmåling | 1 min |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 40 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Produktgruppe | Radiator thermostat |
Regulering | PID |
Sendefrekvens | 2.4 GHz |
Sendestyrke [mW] [Maks.] | 2.1 mW |
Sikkerhedsklassifikation | Type 1 |
Softwareklasse | A |
Spindelvandring | Liniær, op til 4,5 mm, maks. 2 mm på ventilen (1 mm/sek) |
Stand by forbrug | 3 mW |
Støjniveau varme dB(A) JIS C 9612 |
|
System integration | Stand alone |
Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.] | 28 °C |
Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.] | 4 °C |
Termostat | Programmerbar elektronisk radiatortermostat |
Termostat IP-klasse | 20 |
Transporttemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
Transporttemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Trådløs standard | Bluetooth |
Type | Danfoss Eco™ Bluetooth |
Vandtemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
Varmereguleringstype | Radiatortermostat |
Åben vindue funktion | Ja |
Adaptertype |
M30 RA RAV RAVL |
Aktuatortype | Elektromekanisk |
Applikation | Boliger (forurening klasse 2) |
Batteriforsyning | 2 alkaliske AA-batterier 1,5 V |
Batterilevetid [år] | 2 yr |
Description | Danfoss Eco stand alone elektronisk radiatortermostat |
Displaytype | LCD med lys |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Energiforbrug [W] | 1.2 W |
Farve | RAL 9016 |
Godkendelse |
Bluetooth ERC CE EAC |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator for lav batteristand | Ja |
Interval for temperaturmåling | 1 min |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 40 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Produktgruppe | Radiator thermostat |
Regulering | PID |
Sendefrekvens | 2.4 GHz |
Sendestyrke [mW] [Maks.] | 2.1 mW |
Sikkerhedsklassifikation | Type 1 |
Softwareklasse | A |
Spindelvandring | Liniær, op til 4,5 mm, maks. 2 mm på ventilen (1 mm/sek) |
Stand by forbrug | 3 mW |
Støjniveau varme dB(A) JIS C 9612 |
|
System integration | Stand alone |
Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.] | 28 °C |
Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.] | 4 °C |
Termostat | Programmerbar elektronisk radiatortermostat |
Termostat IP-klasse | 20 |
Transporttemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
Transporttemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Trådløs standard | Bluetooth |
Type | Danfoss Eco™ Bluetooth |
Vandtemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
Varmereguleringstype | Radiatortermostat |
Åben vindue funktion | Ja |