Automatisk bypassstyring, AVDO, DN 25, Ligeløb, Indvendigt gevind, Udvendigt gevind
003L6028
VVS: 406442008
Selvvirkende ventil med konstant flow
Selvvirkende ventil med konstant flow
Bruttovægt | 1.208 Kg |
Nettovægt | 1.16 Kg |
Volume | 1.092 Liter |
EAN nr. | 5702420018065 |
Bruttovægt | 1.208 Kg |
Nettovægt | 1.16 Kg |
Volume | 1.092 Liter |
EAN nr. | 5702420018065 |
Afgangstilslutning | Udvendigt gevind |
Arbejdstryk [bar] [Maks.] | 10 bar |
Description | Selvvirkende ventil med konstant flow |
Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 0.5 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indstilling [bar] [Maks.] | 0.5 bar |
Indstilling [bar] [Min.] | 0.05 bar |
Konstruktion | Ligeløb |
Produktgruppe | Automatic Bypass Control |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 7b37c0d6-8f7d-4b5c-b1b0-5f93cc0ad594 |
SCIP-dossier produktnavn | AVDO COMMERCIAL 25 |
Tilslutninger | 1" |
Tilslutningsstørrelse ind | Rp 1 |
Tilslutningsstørrelse ud | R 1 |
Tilslutningstype, tilgang | Indvendigt gevind |
Tilslutningstyper | Threaded |
Type | AVDO |
Ventilstørrelse | DN 25 |
Afgangstilslutning | Udvendigt gevind |
Arbejdstryk [bar] [Maks.] | 10 bar |
Description | Selvvirkende ventil med konstant flow |
Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 0.5 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indstilling [bar] [Maks.] | 0.5 bar |
Indstilling [bar] [Min.] | 0.05 bar |
Konstruktion | Ligeløb |
Produktgruppe | Automatic Bypass Control |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 7b37c0d6-8f7d-4b5c-b1b0-5f93cc0ad594 |
SCIP-dossier produktnavn | AVDO COMMERCIAL 25 |
Tilslutninger | 1" |
Tilslutningsstørrelse ind | Rp 1 |
Tilslutningsstørrelse ud | R 1 |
Tilslutningstype, tilgang | Indvendigt gevind |
Tilslutningstyper | Threaded |
Type | AVDO |
Ventilstørrelse | DN 25 |