Kompressionsfittings til stål- og kobberrørføring, G 1/2" A, 10, Forkromet
013G4192
VVS: 403259940
Cu-/stål-fittings til rør på 10 mm
Cu-/stål-fittings til rør på 10 mm
Bruttovægt | 0.048 Kg |
Nettovægt | 0.048 Kg |
Volume | 0.016 Liter |
EAN nr. | 5702420069920 |
Bruttovægt | 0.048 Kg |
Nettovægt | 0.048 Kg |
Volume | 0.016 Liter |
EAN nr. | 5702420069920 |
Afslut | Forkromet |
Anvendelse | til stål og kobber |
Arbejdstryk [bar] [Maks.] | 10 bar |
Description | Cu-/stål-fittings til rør på 10 mm |
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Gevind | Ekstern |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Produktgruppe | Compression fittings |
Prøvetryk [bar] | 16 bar |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rørdimension [mm] | 10 |
SCIP-dossier nr. | 63705c11-86e5-441c-9ea8-b886378ab5ea |
SCIP-dossier produktnavn | Fittings for metal pipe, 3/8" & 1/2" |
Til rørføringer | Stål og kobber |
Til ventiler |
VHX-DUO VHX-MONO RA-URX RLV-X RA-NCX RLV-CX |
Tilslutninger | G 1/2" A |
Type | Compression fittings for steel and copper tubings |
Afslut | Forkromet |
Anvendelse | til stål og kobber |
Arbejdstryk [bar] [Maks.] | 10 bar |
Description | Cu-/stål-fittings til rør på 10 mm |
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Gevind | Ekstern |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Produktgruppe | Compression fittings |
Prøvetryk [bar] | 16 bar |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rørdimension [mm] | 10 |
SCIP-dossier nr. | 63705c11-86e5-441c-9ea8-b886378ab5ea |
SCIP-dossier produktnavn | Fittings for metal pipe, 3/8" & 1/2" |
Til rørføringer | Stål og kobber |
Til ventiler |
VHX-DUO VHX-MONO RA-URX RLV-X RA-NCX RLV-CX |
Tilslutninger | G 1/2" A |
Type | Compression fittings for steel and copper tubings |