Gevindnipler, G 2 1/2; R 1 1/4, Udvendigt gevind
003H6906
VVS: 451099921
Nippel udv. gev R11/4 PN25 DN32 (G11/2)
Nippel udv. gev R11/4 PN25 DN32 (G11/2)
Bruttovægt | 0.626 Kg |
Nettovægt | 0.61 Kg |
Volume | 0.312 Liter |
EAN nr. | 5702421544907 |
Bruttovægt | 0.626 Kg |
Nettovægt | 0.61 Kg |
Volume | 0.312 Liter |
EAN nr. | 5702421544907 |
Description | Nippel udv. gev R11/4 PN25 DN32 (G11/2) |
Diameter [mm] | 32 mm |
Emballagemængde | 2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiale | Messing CW617N |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Produktgruppe | Tailpieces |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 019290b8-f80c-472c-ab67-1a012cc47448 |
SCIP-dossier produktnavn | Tailpiece |
Tilslutningsstørrelse |
G 2 1/2 R 1 1/4 |
Tilslutningstyper | Udvendigt gevind |
Tryk nominelt [bar] | 25 bar |
Type | Thread tailpieces |
Description | Nippel udv. gev R11/4 PN25 DN32 (G11/2) |
Diameter [mm] | 32 mm |
Emballagemængde | 2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiale | Messing CW617N |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Produktgruppe | Tailpieces |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 019290b8-f80c-472c-ab67-1a012cc47448 |
SCIP-dossier produktnavn | Tailpiece |
Tilslutningsstørrelse |
G 2 1/2 R 1 1/4 |
Tilslutningstyper | Udvendigt gevind |
Tryk nominelt [bar] | 25 bar |
Type | Thread tailpieces |