Elektriske aktuatorer, AMV 56, Forsyningsspænding [V] AC: 230
082H3024
VVS: 460946357
AMV 56 230V 4s/mm 40mm 1500N
AMV 56 230V 4s/mm 40mm 1500N
Bruttovægt | 2.918 Kilogram |
Nettovægt | 2.22 Kilogram |
Volume | 7.02 Liter |
EAN nr. | 5702421518120 |
Bruttovægt | 2.918 Kilogram |
Nettovægt | 2.22 Kilogram |
Volume | 7.02 Liter |
EAN nr. | 5702421518120 |
Aktuatorhastighed [s/mm] | 4 s/mm |
Aktuatortype | Elektrisk |
Applikation | HD VVS og fjernvarme |
Beskyttelsesklasse | II |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AMV 56 230V 4s/mm 40mm 1500N |
Drejetid [s] | 0 " |
Energiforbrug [W] | 18 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fjeder nedadgående (retur) | Nej |
Fjeder opadgående | Nej |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Hastighedstype | Hurtig |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapsling | IP54 |
Lukkekraft [N] | 1500 N |
Manuel betjening | Ja |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Positionsfeedback | nej – potentiometer påkrævet |
Produktgruppe | Electrical actuators |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | edd24c82-4153-4886-b18d-001f3f372d0d |
SCIP-dossier produktnavn | AMV(E) 56 |
Sikkerhedsfunktion | Nej |
Styresignaltype | 3-punkt |
Type | AMV 56 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vandring [mm] | 40 mm |
Aktuatorhastighed [s/mm] | 4 s/mm |
Aktuatortype | Elektrisk |
Applikation | HD VVS og fjernvarme |
Beskyttelsesklasse | II |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AMV 56 230V 4s/mm 40mm 1500N |
Drejetid [s] | 0 " |
Energiforbrug [W] | 18 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fjeder nedadgående (retur) | Nej |
Fjeder opadgående | Nej |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Hastighedstype | Hurtig |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapsling | IP54 |
Lukkekraft [N] | 1500 N |
Manuel betjening | Ja |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Positionsfeedback | nej – potentiometer påkrævet |
Produktgruppe | Electrical actuators |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | edd24c82-4153-4886-b18d-001f3f372d0d |
SCIP-dossier produktnavn | AMV(E) 56 |
Sikkerhedsfunktion | Nej |
Styresignaltype | 3-punkt |
Type | AMV 56 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vandring [mm] | 40 mm |