Elektriske aktuatorer, AMV 150, Forsyningsspænding [V] AC: 230
082G3093
VVS: 460947452
AMV 150 230V 24s/mm 5mm 250N I-p
AMV 150 230V 24s/mm 5mm 250N I-p
Bruttovægt | 0.402 Kg |
Nettovægt | 0.402 Kg |
Volume | 1.147 Liter |
Bruttovægt | 0.402 Kg |
Nettovægt | 0.402 Kg |
Volume | 1.147 Liter |
Aktuatorhastighed [s/mm] | 24 s/mm |
Aktuatortype | Elektrisk |
Applikation | Fjernvarme og zone |
Beskyttelsesklasse | II |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AMV 150 230V 24s/mm 5mm 250N I-p |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fjeder nedadgående (retur) | Nej |
Fjeder opadgående | Nej |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Hastighedstype | Standard |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapsling | IP54 |
Lukkekraft [N] | 250 N |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Positionsfeedback | nej – potentiometer påkrævet |
Produktgruppe | Electrical actuators |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 5941c580-cf9b-456d-b3c6-52adde56771d |
SCIP-dossier produktnavn | AMV (E) 130 - 150 |
Sikkerhedsfunktion | Nej |
Styresignaltype | 3-punkt |
Type | AMV 150 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vandring [mm] | 5 mm |
Aktuatorhastighed [s/mm] | 24 s/mm |
Aktuatortype | Elektrisk |
Applikation | Fjernvarme og zone |
Beskyttelsesklasse | II |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AMV 150 230V 24s/mm 5mm 250N I-p |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fjeder nedadgående (retur) | Nej |
Fjeder opadgående | Nej |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Hastighedstype | Standard |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapsling | IP54 |
Lukkekraft [N] | 250 N |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Positionsfeedback | nej – potentiometer påkrævet |
Produktgruppe | Electrical actuators |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 5941c580-cf9b-456d-b3c6-52adde56771d |
SCIP-dossier produktnavn | AMV (E) 130 - 150 |
Sikkerhedsfunktion | Nej |
Styresignaltype | 3-punkt |
Type | AMV 150 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vandring [mm] | 5 mm |