Elektriske aktuatorer, AME 655, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Forsyningsspænding [V] DC: 24
082G3442
VVS: 460947520
AME 655 24V
AME 655 24V
Bruttovægt | 6.234 Kg |
Nettovægt | 5.4 Kg |
Volume | 18.68 Liter |
EAN nr. | 5710104037295 |
Bruttovægt | 6.234 Kg |
Nettovægt | 5.4 Kg |
Volume | 18.68 Liter |
EAN nr. | 5710104037295 |
Aktuatorhastighed [s/mm] |
2 s/mm 6 s/mm |
Aktuatortype | Elektrisk |
Applikation | HD fjernvarme |
Beskyttelsesklasse | II |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 655 24V |
Energiforbrug [W] | 14 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fjeder nedadgående (retur) | Nej |
Fjeder opadgående | Nej |
Forsyningsspænding [V] AC | 24 V |
Forsyningsspænding [V] DC | 24 V |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Hastighedstype | Standard |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapsling | IP54 |
Lukkekraft [N] | 2000 N |
Manuel betjening | Ja |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 200 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Positionsfeedback | Ja |
Produktgruppe | Electrical actuators |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e |
SCIP-dossier produktnavn | AMV(E) 65x/685/855 |
Sikkerhedsfunktion | Nej |
Styreindgangssignal Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Styreindgangssignal Y [mA], impedans [Ohm] | 500 |
Styreindgangssignal Y [V] | 0(2) - 10 V |
Styreindgangssignal Y [V], impedans [kOhm] | 40 kOhm |
Styresignaltype | Modulerende/3-punkt |
Type | AME 655 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vandring [mm] | 50 mm |
Aktuatorhastighed [s/mm] |
2 s/mm 6 s/mm |
Aktuatortype | Elektrisk |
Applikation | HD fjernvarme |
Beskyttelsesklasse | II |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 655 24V |
Energiforbrug [W] | 14 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fjeder nedadgående (retur) | Nej |
Fjeder opadgående | Nej |
Forsyningsspænding [V] AC | 24 V |
Forsyningsspænding [V] DC | 24 V |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Hastighedstype | Standard |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapsling | IP54 |
Lukkekraft [N] | 2000 N |
Manuel betjening | Ja |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 200 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Positionsfeedback | Ja |
Produktgruppe | Electrical actuators |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e |
SCIP-dossier produktnavn | AMV(E) 65x/685/855 |
Sikkerhedsfunktion | Nej |
Styreindgangssignal Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Styreindgangssignal Y [mA], impedans [Ohm] | 500 |
Styreindgangssignal Y [V] | 0(2) - 10 V |
Styreindgangssignal Y [V], impedans [kOhm] | 40 kOhm |
Styresignaltype | Modulerende/3-punkt |
Type | AME 655 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vandring [mm] | 50 mm |