Elektriske aktuatorer, AME 55, Forsyningsspænding [V] AC: 24

082H3022

VVS: 460946055

AME 55 24V 8s/mm 40mm 2000N

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.972 Kg
Nettovægt 2.97 Kg
Volume 6.684 Liter
EAN nr. 5702421518106

 

Aktuatorhastighed [s/mm] 8 s/mm
Aktuatortype Elektrisk
Applikation HD VVS og fjernvarme
Beskyttelsesklasse II
China RoHS compliance Out of scope
Description AME 55 24V 8s/mm 40mm 2000N
Drejetid [s] 0 "
Energiforbrug [W] 9 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fjeder nedadgående (retur) Nej
Fjeder opadgående Nej
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Hastighedstype Standard
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapsling IP54
Lukkekraft [N] 2000 N
Manuel betjening Ja
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Positionsfeedback Ja
Produktgruppe Electrical actuators
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 2970b4ee-adfa-4010-9028-675b2778dc16
SCIP-dossier produktnavn AMV 55
Sikkerhedsfunktion Nej
Styreindgangssignal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Styreindgangssignal Y [mA], impedans [Ohm] 500
Styreindgangssignal Y [V] 0(2) - 10 V
Styreindgangssignal Y [V], impedans [kOhm] 24 kOhm
Styresignaltype Modulerende/3-punkt
Type AME 55
UK RoHS compliance Out of scope
Vandring [mm] 40 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality