Elektriske aktuatorer, AMD 220, 5 N-m, Modulerende, 100 ", Forsyningsspænding [V] AC: 24, Forsyningsspænding [V] DC: 24

082H1104

AMD 220 5Nm mod 100s 24V

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.57 Kg
Nettovægt 0.53 Kg
Volume 1.987 Liter
EAN nr. 5710104064468

 

Aktuatorhastighed [s/°] 100 s/°
Aktuatortype Elektrisk
Applikation HVAC-spjæld
Beskyttelsesklasse II
Description AMD 220 5Nm mod 100s 24V
Drejetid [s] 100 "
Drejevinkel [°] 95 °
Driftsmoment [Nm] 5 N-m
Energiforbrug [W] 2 W
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fjeder nedadgående (retur) Nej
Fjeder opadgående Nej
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Forsyningsspænding [V] DC 24 V
Frekvens [Hz] 50/60
Hastighedstype Standard
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapsling IP54
Manuel betjening Ja
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -30 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] 80 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -30 °C
Produktgruppe Electrical actuators
REACH-kandidatlistens stoffer No
Sikkerhedsfunktion Nej
Styreindgangssignal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Styreindgangssignal Y [mA], impedans [Ohm] 500
Styreindgangssignal Y [V] 0(2) - 10 V
Styreindgangssignal Y [V], impedans [kOhm] 100 kOhm
Styresignaltype Modulerende
Type AMD 220

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality